??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
4040S10A
HELP_VARIABLE
Reference Number
4040S10A
Descripción del Artículo
40-40S10-53
Serie
40
Tipo de Rodaja
Placa Superior
11 x 9
Diá. de Rueda
Pulgada
Material de Rueda
Seguro Giratorio
Frenos de Ruedas
Sección Giratoria con Ranura
N/A
Posición de Seguro
Radio de Giro A
9 3/4 Pulgada
Rango de Deflección B
1 7/8 Pulgada
Altura No Flexionada C
15 9/16 Pulgada
Altura Flexionada D
13 11/16 Pulgada
Espacio Entre Agujeros E
9 3/4 Pulgada
Espacio Entre Agujeros F
7 Pulgada
Dimensiones de Placa G
11 Pulgada
Dimensiones de Placa H
9 Pulgada
Dimensiones de Placa I
5/8 Pulgada
Tamaño de Tornillo J
5/8 Pulgada
Peso Aproximado en Libras
110
Code
Descarga de modelos CAD
Aún no ha generado un archivo CAD o PDF para descargar.
Previews