??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
95-06301-20-1
HELP_VARIABLE
Reference Number
95-06301-20-1
Capacity (Varies w/ Options Below)
6000 lbs
Serie
95
Tipo de Rodaja
Diá.
Pulgada
Anchura
Pulgada
Material
Altura Total
9.0 Pulgada
Distancia de Voladizo
2.25 Pulgada
Balero
Peso
60 lb
Seguro Giratorio
Frenos de Ruedas
Guarda Pies
Tamaño de Placa Superior X
8.5 Pulgada
Tamaño de Placa Superior Y
8.5 Pulgada
Espacia Entre Agujeros X
7 Pulgada
Espacio Entre Agujeros Y
7 Pulgada
Code
Descarga de modelos CAD
Aún no ha generado un archivo CAD o PDF para descargar.
Previews