??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
90-05201-29-2
HELP_VARIABLE
Reference Number
90-05201-29-2
Capacity (Varies w/ Options Below)
6000 lbs
Serie
90
Tipo de Rodaja
Pestaña Doble
Diá.
Pulgada
Anchura
1.69 Pulgada
Material
Pestaña Doble de Acero
Altura Total
8.50 Pulgada
Balero
Peso
32 lb
Diá. de Pestaña C
6.00 Pulgada
Ancho Sobre Pestaña D
3.00 Pulgada
Longitud de Centro de Rueda E
3.25 Pulgada
Tamaño de Placa Superior X
8.5 Pulgada
Tamaño de Placa Superior Y
8.5 Pulgada
Espacia Entre Agujeros X
7 Pulgada
Espacio Entre Agujeros Y
7 Pulgada
Code
Descarga de modelos CAD
Aún no ha generado un archivo CAD o PDF para descargar.
Previews