??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
84-08301-60-1
HELP_VARIABLE
Reference Number
84-08301-60-1
Capacity (Varies w/ Options Below)
2500 lbs.
Serie
84
Tipo de Rodaja
Diá.
Pulgada
Anchura
3 Pulgada
Material
Distancia de Voladizo
3
Balero
Peso
50 lb
Seguro Giratorio
Frenos de Ruedas
Tamaño de Placa Superior X
6 Pulgada
Tamaño de Placa Superior Y
7.5 Pulgada
Espacia Entre Agujeros X
4.5 Pulgada
Espacio Entre Agujeros Y
6 Pulgada
Altura Total
11 1/2 Pulgada
Code
Descarga de modelos CAD
Aún no ha generado un archivo CAD o PDF para descargar.
Previews