??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
38312R6A
HELP_VARIABLE
Reference Number
38312R6A
Descripción del Artículo
38-3-12R6-66-SF&Y
Serie
38-3
Tipo de Rodaja
Placa Superior
6 3/4 x 6
Diá. de Rueda
Pulgada
Ancho de Rueda
Pulgada
Material de Rueda
Frenos de Ruedas
Seguro Giratorio
Sección Giratoria con Ranura
N/A
Posición de Seguro
Radio de Giro A
5 3/8 Pulgada
Rango de Deflección B
1 3/8 Pulgada
Altura No Flexionada C
9 11/16 Pulgada
Altura Flexionada D
8 5/16 Pulgada
Espacio Entre Agujeros E
5 1/2 Pulgada
Espacio Entre Agujeros F
4 5/8 Pulgada
Dimensiones de Placa G
6 3/4 Pulgada
Dimensiones de Placa H
6 Pulgada
Dimensiones de Placa I
1/2 Pulgada
Tamaño de Tornillo J
1/2 Pulgada
Peso Aproximado en Libras
30
Code
Descarga de modelos CAD
Aún no ha generado un archivo CAD o PDF para descargar.
Previews