??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
91-21609-76-1
HELP_VARIABLE
Reference Number
91-21609-76-1
Capacity (Varies w/ Options Below)
2420 lbs.
Series
91
Caster Type
Dia.
Inch
Size
6.90/9
Ply Rating
10
OAH
24.25 Inch
Swivel Lead
5.00 Inch
Bearing
Precision Tapered
Wt.
80.0 lbs.
Swivel Lock
Wheel Brake
Toe Guard
X Top Plate Size
8.5 Inch
Y Top Plate Size
8.5 Inch
X Bolt Hole Spacing
7 Inch
Y Bolt Hole Spacing
7 Inch
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー