??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
90-05201-29-2
HELP_VARIABLE
Reference Number
90-05201-29-2
Capacity (Varies w/ Options Below)
6000 lbs
Series
90
Caster Type
Dual Flanged
Dia.
Inch
Width
1.69 Inch
Material
Dual Flanged Steel
OAH
8.50 Inch
Bearing
Wt.
32 lb
C Flange Dia.
6.00 Inch
D Width Over Flanges
3.00 Inch
E Wheel Hub Length
3.25 Inch
X Top Plate Size
8.5 Inch
Y Top Plate Size
8.5 Inch
X Bolt Hole Spacing
7 Inch
Y Bolt Hole Spacing
7 Inch
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten