??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
84-08301-60-1
HELP_VARIABLE
Reference Number
84-08301-60-1
Capacity (Varies w/ Options Below)
2500 lbs.
Series
84
Caster Type
Dia.
Inch
Width
3 Inch
Material
Swivel Lead
3
Bearing
Wt.
50 lb
Swivel Lock
Wheel Brake
X Top Plate Size
6 Inch
Y Top Plate Size
7.5 Inch
X Bolt Hole Spacing
4.5 Inch
Y Bolt Hole Spacing
6 Inch
OAH
11 1/2 Inch
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры