??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
84-08301-60-1
HELP_VARIABLE
Reference Number
84-08301-60-1
Capacity (Varies w/ Options Below)
2500 lbs.
Series
84
Caster Type
Dia.
Inch
Width
3 Inch
Material
Swivel Lead
3
Bearing
Wt.
50 lb
Swivel Lock
Wheel Brake
X Top Plate Size
6 Inch
Y Top Plate Size
7.5 Inch
X Bolt Hole Spacing
4.5 Inch
Y Bolt Hole Spacing
6 Inch
OAH
11 1/2 Inch
암호
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기