??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
84-08301-60-1
HELP_VARIABLE
Reference Number
84-08301-60-1
Capacity (Varies w/ Options Below)
2500 lbs.
Series
84
Caster Type
Dia.
Inch
Width
3 Inch
Material
Swivel Lead
3
Bearing
Wt.
50 lb
Swivel Lock
Wheel Brake
X Top Plate Size
6 Inch
Y Top Plate Size
7.5 Inch
X Bolt Hole Spacing
4.5 Inch
Y Bolt Hole Spacing
6 Inch
OAH
11 1/2 Inch
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー