??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
84-08301-60-1
HELP_VARIABLE
Reference Number
84-08301-60-1
Capacity (Varies w/ Options Below)
2500 lbs.
Series
84
Caster Type
Dia.
Inch
Width
3 Inch
Material
Swivel Lead
3
Bearing
Wt.
50 lb
Swivel Lock
Wheel Brake
X Top Plate Size
6 Inch
Y Top Plate Size
7.5 Inch
X Bolt Hole Spacing
4.5 Inch
Y Bolt Hole Spacing
6 Inch
OAH
11 1/2 Inch
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten