??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
81-06251-20-1
HELP_VARIABLE
Reference Number
81-06251-20-1
Capacity (Varies w/ Options Below)
4000 lbs
Series
81
Caster Type
Dia.
Inch
Width
Inch
Material
OAH
8.50 Inch
Swivel Lead
2.50 Inch
Bearing
Wt.
38 lb
Swivel Lock
Wheel Brake
Toe Guard
X Top Plate Size
6.25 Inch
Y Top Plate Size
7.63 Inch
X Bolt Hole Spacing
4.5 Inch
Y Bolt Hole Spacing
6.0 Inch
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры