??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
73-06301-60-1
HELP_VARIABLE
Reference Number
73-06301-60-1
Capacity (Varies w/ Options Below)
1100 lbs.
Series
73
Caster Type
Dia.
Inch
Width
3 Inch
Material
OAH
10.00 Inch
Swivel Lead
4.00 Inch
Bearing
Wt.
35 lb
Swivel Lock
Wheel Brake
X Top Plate Size
5 Inch
Y Top Plate Size
7.25 Inch
X Bolt Hole Spacing
3.375 Inch
Y Bolt Hole Spacing
5.25 Inch
X Slotted to
4.125 Inch
Y Slotted to
6.125 Inch
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー