??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
70-06201-18-2
HELP_VARIABLE
Reference Number
70-06201-18-2
Capacity (Varies w/ Options Below)
3000 lbs
Series
70
Caster Type
Single Flanged
Dia.
Inch
Width
Inch
Material
Single Flanged Cast Iron
OAH
8.06 Inch
Bearing
Wt.
36 lb
C Flange Dia.
7.00 Inch
D Width
2.13 Inch
E Wheel Hub Length
2.75 Inch
X Top Plate Size
5.00 Inch
Y Top Plate Size
7.25 Inch
X Bolt Hole Spacing
3.375 Inch
Y Bolt Hole Spacing
5.25 Inch
X Slotted to
4.125 Inch
Y Slotted to
6.125 Inch
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры