??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
61-06251-15-1
HELP_VARIABLE
Reference Number
61-06251-15-1
Capacity
2000 lbs.
Series
61
Caster Type
Dia.
Inch
Width
2 1/2 Inch
Material
Cast Iron
A Groove Width
7/8 Inch
E Groove Depth
7/16 Inch
OAH
7.50 Inch
Swivel Lead
2.50 Inch
Bearing
Wt.
23.00 lb.
Swivel Lock
Wheel Brake
Toe Guard
X Top Plate Size
4.5 Inch
Y Top Plate Size
6.25 Inch
X Bolt Hole Spacing
2.4375 Inch
Y Bolt Hole Spacing
4.9375 Inch
X Slotted to
3.375 Inch
Y Slotted to
5.25 Inch
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー