??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
60-03101-18-2
HELP_VARIABLE
Reference Number
60-03101-18-2
Series
60
Caster Type
Single Flanged
Dia.
3.50 Inch
Width
1.30 Inch
Material
Single Flanged Cast Iron
OAH
5.38 Inch
Bearing
Straight Roller
Capacity
1000 lbs
Wt.
10 lb
C Flange Dia.
4.50 Inch
Width
1.69 Inch
E Wheel Hub Length
1.94 Inch
X Top Plate Size
4.50 Inch
Y Top Plate Size
6.25 Inch
X Bolt Hole Spacing
2.4375 Inch
Y Bolt Hole Spacing
4.9375 Inch
X Slotted to
3.375 Inch
Y Slotted to
5.25 Inch
암호
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기