??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
51-08301-76-1
HELP_VARIABLE
Reference Number
51-08301-76-1
Capacity (Varies w/ Options Below)
320 lbs.
Series
51
Caster Type
Dia.
Inch
Size
2.80/4
Ply Rating
4
OAH
11.00 Inch
Swivel Lead
2.63 Inch
Bearing
Straight Roller
Wt
13 lb
Swivel Lock
Wheel Brake
Toe Guard
X Top Plate Size
4 Inch
Y Top Plate Size
5 Inch
X Bolt Hole Spacing
2.625 Inch
Y Bolt Hole Spacing
3.625 Inch
X Slotted to
3 Inch
Y Slotted to
3 Inch
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры