??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
51-04101-20-1
HELP_VARIABLE
Reference Number
51-04101-20-1
Capacity (Varies w/ Options Below)
1400 lbs
Series
51
Caster Type
Dia.
Inch
Width
Inch
Material
OAH
5.62 Inch
Swivel Lead
1.50 Inch
Bearing
Wt.
7.25 lb
Swivel Lock
Wheel Brake
Toe Guard
X Top Plate Size
4 Inch
Y Top Plate Size
5 Inch
X Bolt Hole Spacing
2.625 Inch
Y Bolt Hole Spacing
3.625 Inch
X Slotted to
3 Inch
Y Slotted to
3 Inch
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten