??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
4040S10A
HELP_VARIABLE
Reference Number
4040S10A
Item Description
40-40S10-53
Series
40
Caster Type
Top Plate
11 x 9
Wheel Dia.
Inch
Wheel Material
Swivel Lock
Wheel Brake
Notched Yoke
N/A
Lock Position
A Swivel Radius
9 3/4 Inch
B Deflection Range
1 7/8 Inch
C Non-Flexed Height
15 9/16 Inch
D Full-Flexed Height
13 11/16 Inch
E Bolt Hole Spacing
9 3/4 Inch
F Bolt Hole Spacing
7 Inch
G Plate Dimensions
11 Inch
H Plate Dimensions
9 Inch
I Plate Dimensions
5/8 Inch
J Bolt Size
5/8 Inch
Approx Weight in Pounds
110
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры