??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
4040S10A
HELP_VARIABLE
Reference Number
4040S10A
Item Description
40-40S10-53
Series
40
Caster Type
Top Plate
11 x 9
Wheel Dia.
Inch
Wheel Material
Swivel Lock
Wheel Brake
Notched Yoke
N/A
Lock Position
A Swivel Radius
9 3/4 Inch
B Deflection Range
1 7/8 Inch
C Non-Flexed Height
15 9/16 Inch
D Full-Flexed Height
13 11/16 Inch
E Bolt Hole Spacing
9 3/4 Inch
F Bolt Hole Spacing
7 Inch
G Plate Dimensions
11 Inch
H Plate Dimensions
9 Inch
I Plate Dimensions
5/8 Inch
J Bolt Size
5/8 Inch
Approx Weight in Pounds
110
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー