??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
3912S8E
HELP_VARIABLE
Reference Number
3912S8E
Item Description
39-12S8-60-HM1
Series
39
Caster Type
Wheel Dia.
Inch
Wheel Material
Wheel Brake
Top Plate
Swivel Lock
Notched Yoke
Lock Position
A Swivel Radius
8 1/8 Inch
B Deflection Range
1 1/2 Inch
C Non-Flexed Height
11 3/4 Inch
D Full-Flexed Height
10 1/4 Inch
E Bolt Hole Spacing
5 1/2 Inch
F Bolt Hole Spacing
4 5/8 Inch
G Plate Dimensions
6 3/4 Inch
H Plate Dimensions
6 Inch
I Plate Dimensions
1/2 Inch
J Bolt Size
1/2 Inch
Approx Weight in Pounds
38
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー