??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
38312R6A
HELP_VARIABLE
Reference Number
38312R6A
Item Description
38-3-12R6-66-SF&Y
Series
38-3
Caster Type
Top Plate
6 3/4 x 6
Wheel Dia.
Inch
Wheel Width
Inch
Wheel Material
Wheel Brake
Swivel Lock
Notched Yoke
N/A
Lock Position
A Swivel Radius
5 3/8 Inch
B Deflection Range
1 3/8 Inch
C Non-Flexed Height
9 11/16 Inch
D Full-Flexed Height
8 5/16 Inch
E Bolt Hole Spacing
5 1/2 Inch
F Bolt Hole Spacing
4 5/8 Inch
G Plate Dimensions
6 3/4 Inch
H Plate Dimensions
6 Inch
I Plate Dimensions
1/2 Inch
J Bolt Size
1/2 Inch
Approx Weight in Pounds
30
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры