??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
3310S4E
HELP_VARIABLE
Reference Number
3310S4E
Item Description
33-10S4-28
Series
33
Caster Type
Top Plate
Wheel Dia.
Inch
Wheel Material
Wheel Brake
Swivel Lock
Notched Yoke
N/A
Thread Guards
Lock Position
A Swivel Radius
3 7/8 Inch
B Deflection Range
1 3/8 Inch
C Non-Flexed Height
7 5/16 Inch
D Full-Flexed Height
5 15/16 Inch
E Bolt Hole Spacing
3 5/8 Inch
F Bolt Hole Spacing
2 5/8 Inch
G Plate Dimensions
4.530 Inch
H Plate Dimensions
3 3/4 Inch
I Plate Dimensions
1/2 Inch
J Bolt Size
3/8 Inch
Approx Weight in Pounds
5 3/4
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры