??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
2-51-08301-76-1
HELP_VARIABLE
Reference Number
2-51-08301-76-1
Capacity (Varies w/ Options Below)
640 lbs.
Series
2-51
Caster Type
Dia.
Inch
Size
2.80/4
Ply Rating
4
OAH
11.00 Inch
Swivel Lead
2.63 Inch
Bearing
Straight Roller
Wt
20.0 lb
Swivel Lock
Wheel Brake
X Top Plate Size
4 Inch
Y Top Plate Size
5 Inch
X Bolt Hole Spacing
2.625 Inch
Y Bolt Hole Spacing
3.625 Inch
X Slotted to
3 Inch
Y Slotted to
3 Inch
Код
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры