??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
2-51-08301-76-1
HELP_VARIABLE
Reference Number
2-51-08301-76-1
Capacity (Varies w/ Options Below)
640 lbs.
Series
2-51
Caster Type
Dia.
Inch
Size
2.80/4
Ply Rating
4
OAH
11.00 Inch
Swivel Lead
2.63 Inch
Bearing
Straight Roller
Wt
20.0 lb
Swivel Lock
Wheel Brake
X Top Plate Size
4 Inch
Y Top Plate Size
5 Inch
X Bolt Hole Spacing
2.625 Inch
Y Bolt Hole Spacing
3.625 Inch
X Slotted to
3 Inch
Y Slotted to
3 Inch
암호
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기