??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
2-51-08301-76-1
HELP_VARIABLE
Reference Number
2-51-08301-76-1
Capacity (Varies w/ Options Below)
640 lbs.
Series
2-51
Caster Type
Dia.
Inch
Size
2.80/4
Ply Rating
4
OAH
11.00 Inch
Swivel Lead
2.63 Inch
Bearing
Straight Roller
Wt
20.0 lb
Swivel Lock
Wheel Brake
X Top Plate Size
4 Inch
Y Top Plate Size
5 Inch
X Bolt Hole Spacing
2.625 Inch
Y Bolt Hole Spacing
3.625 Inch
X Slotted to
3 Inch
Y Slotted to
3 Inch
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー